iglidur® stafmateriaal plaat strips J4iglidur® J4 is het voordelige materiaal voor een lange levensduur bij lage tot gemiddelde belastingen. Smeervrije iglidur® stafmaterialen bieden de mogelijkheid om alle soorten onderhoudsvrije glijelementen en glijlagers vrij te ontwerpen. De verscheidenheid aan iglidur® glijlagermaterialen zorgt voor een optimale afstemming van het lagermateriaal met de beste wrijvings- en slijtagecoëfficiënten voor de glijpartner.
Naast de stafvoorraad voor onze eigen verwerking bieden we je ook de productie van glijlagers, schuifelementen en glijstrips in elke vorm. We kunnen zelfs dringend benodigde prototypen in enkele dagen produceren, met een afgesproken deadline.
Opmerking: Onze stafvoorraad wordt geproduceerd met overtollige afmetingen. Materiaaleigenschappen - Goedkoop materiaal voor grootschalige productie
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Goede mediabestendigheid
- Lage vochtabsorptie
Typische toepassingen- Medische technologie
- Speciale machinebouw
- Onderhoud
- Fabrieksbouw
- U vindt tal van aanvullende toepassingsgebieden bij onze Branche oplossingen
Wanneer te gebruiken?- Als er geen geschikte afmetingen beschikbaar zijn in het iglidur® catalogusassortiment
- Wanneer een kunststof staaf met uitstekende slijtage- en wrijvingscoëfficiënten nodig is
- Wanneer er behoefte is aan iglidur® glijlagers in speciale afmetingen in kleine hoeveelheden
- Als een hoge druksterkte vereist is
- Wanneer een grote flexibiliteit is vereist
| Wanneer niet gebruiken?- Als er een geschikt iglidur® standaard cataloguslager beschikbaar is
- Wanneer een iglidur® glijlager in speciale afmetingen in grote hoeveelheden nodig is
- Als er geen stafmateriaal van technische kunststoffen nodig is en een stafmateriaal zonder tribologische eigenschappen voldoende is voor de toepassing
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden |