Slijtageproblemen worden snel en kosteneffectief opgelost met een grote keuze aan halffabricaten van igus®. Ze gaan lang mee en hun vorm kan individueel worden aangepast. Kunststof halffabricaten van iglidur® materiaal hebben geen extra smering nodig en zijn onderhoudsvrij. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor dynamische toepassingen, hebben een lage wrijvingscoëfficiënt en zijn zeer slijtvast. Dit verlengt de levensduur van uw toepassing aanzienlijk. iglidur® halffabricaten zijn verkrijgbaar als ronde staven, buizen of platen van verschillende lengtes. Op aanvraag kunnen ze worden bewerkt als er speciale vormen nodig zijn. Afhankelijk van de toepassing kunnen verschillende iglidur® materialen met specifieke specificaties worden geselecteerd. Zo zijn er bijvoorbeeld iglidur® kunststof stafmateriaalproducten die bestand zijn tegen temperaturen tot +250 °C of gecertificeerd zijn voor toepassingen in voedingsmiddelen en drinkwater.