iglidur® G1, buslager met flens, mm

De nieuwe smeermiddelvrije standaard met dubbele prestaties

iglidur® G1, buslager met flens, mm
iglidur® G1, buslager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® G1, buslager met flens, mm
iglidur® G1, buslager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: G1FM-0608-04
  • Materiaal: iglidur® G1
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Twee maal langere levensduur bij hoge belastingen
  • Tot meer dan 4 maal lagere slijtage
  • Continue gebruikstemperatuur tot +180°C
  • Perspassing tot +120°C (iglidur® G: tot +80°C)
  • Vochtabsorptie verminderd met 50%
iglidur® G1 | De nieuwe smeermiddelvrije standaard
 
  • Meer dan 113 dimensies, andere binnen afzienbare tijd op aanvraag
  • Twee maal langere levensduur bij hoge belastingen
  • Tot meer dan 4 maal lagere slijtage
  • Continue gebruikstemperatuur tot +180°C
  • Perspassing tot +120°C (iglidur® G: tot +80°C)
  • Vochtabsorptie verminderd met 50%
Met iglidur® G1, bieden we een slijtvast en veelzijdig materiaal voor een breed scala aan toepassingen. Aanbevolen zijn toepassingen met gemiddelde tot hoge belastingen bij gemiddelde snelheden. Zelfs bij verhoogde temperaturen tot 180°C, is iglidur® G1 maatvast en slijtvast en kent het een zeer geringe vochtabsorptie. Hiedoor is iglidur® G1 geschikt voor een breed scala aan toepassingen en is daarom een all-rounder met goede prestaties.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design

Fitness and sports
 
U kunt hier andere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voordelig all-round lager met goede prestaties
  • Voor lage tot gemiddelde oppervlaktesnelheden
  • Wanneer het lager op verschillende asmaterialen moet kunnen lopen
  • Voor oscillerende en roterende bewegingen
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na persfitting in de behuizing met correcte tolerantie De extra perspassing dimensie kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77