iglidur® A200, taatslager, imperial

FDA-conform, voor lage snelheden

iglidur® A200, taatslager, imperial
iglidur® A200, taatslager, imperial drawing
1 van 2
iglidur® A200, taatslager, imperial
iglidur® A200, taatslager, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: ATI-04
  • Materiaal: iglidur® A200
  • Vorm: Bestel axiaalschijven
  • Afmetingen:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • FDA-conform, voor lage snelheden
  • Het iglidur® A200 materiaal voldoet aan de FDA vereisten (Food en Drug administratie) voor herhaaldelijk contact met levensmiddelen
  • Voor direct contact met levensmiddelen
  • Voor lage snelheden

iglidur A200 | FDA-conform voor laag toerental

Het materiaal iglidur A200 is geschikt voor gebruik in direct contact met voedsel. Het is daarom de ideale oplossing voor lagere punten op machines voor de voedingsindustrie, medische apparatenbouw, kleine huishoudelijke apparaten, enz. Aangezien de toevoeging van vaste smeermiddelen moest worden afgeschaft ten gunste van de compatibiliteit met voedingsmiddelen, is de thermoplastische legering van iglidur A200 bijzonder geschikt voor slijtageweerstand. Bovendien wordt iglidur A200 gekenmerkt door zijn vermogen om vuil in te sluiten en zijn soepele loop.

Typische toepassingsgebieden

  • Voedingsindustrie

Wanneer gebruik ik het?

  • geschikt voor direct contact met levensmiddelen
  • Wanneer een stille werking vereist
  • is Wanneer vuil moet worden ingesloten Wanneer FDA-conformiteit vereist is

Wanneer gebruik ik het niet?

  • Als alleen de hoogste slijtvastheid vereist is
  • Als de temperatuur permanent hoger is dan +80°C
  • Als een goedkope universele lager vereist is
  • Als het in een vochtige omgeving gebruikt moet worden
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77