1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: A500SI-0203-03
- Materiaal: iglidur® A500
- Vorm: Cilindrische bussen
- Afmetingen:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector
- Voldoet aan EG-richtlijn 10/2011 EC
- FDA-conform
- Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C
iglidur® A500 | De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector
Typische toepassingsgebieden
Beverage industry
Food industry
Medical technology
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Voldoet aan EG-richtlijn 10/2011 EC
- FDA-conform
- Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C
- Hoge chemische bestendigheid
- Smeermiddel- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
Typische toepassingsgebieden
Beverage industry
Food industry
Medical technology
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer niet te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product |
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?