1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: J350SI-0203-03
- Materiaal: iglidur® J350
- Formulier: Bestel glijlagerbussen
- Afmetingen:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Duurloper met hoge dimensionele stabiliteit bij hoge temperaturen - Kan worden gebruikt met vele soorten assen en belastingen
- Uitstekende frictiecoëfficient tegen staal
- Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
- Continue gebruikstemperatuur tot +180°C
- Voor gemiddelde tot hoge belastingen
iglidur® J350 | Duurloper met hoge dimensionele stabiliteit bij hoge temperaturen - Kan worden gebruikt met vele verschillende soorten assen en belastingen
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Fitness and sports
Glass industry
Machine tools
U kunt hier overige toepassingen vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Uitstekende frictiecoëfficient tegen staal
- Continue gebruikstemperatuur tot +180°C
- Voor gemiddelde tot hoge belastingen
- Met name geschikt voor roterende bewegingen
- Smerings- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Fitness and sports
Glass industry
Machine tools
U kunt hier overige toepassingen vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?