Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de voor losse artikelen 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

chainflex® glasvezelkabel CFLG.G

  • Vereisten: Glasvezelkabel voor de zwaarste heavy-duty toepassingen
  • Buitenmantel: TPE
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • chainflex® klasse: 7.6.4.1
Product description
chainflex® glasvezelkabel CFLG.G
 
Typische toepassingsgebieden
  • Voor de zwaarste heavy duty toepassingen
  • Maximale EMC-bescherming, met hoge transmissiekwaliteiten
  • Vrijwel onbeperkt bestendig tegen olie, ook bio-oliën
  • Binnen- en buitentoepassingen
  • Vrijdragende en glijdende rijafstanden (horizontaal) tot 400 m en meer
  • Kraantoepassingen, transportbandtechnologie, toepassingen bij lage temperaturen

Gegarandeerde levensduur overeenkomstig de garantievoorwaarden
Meer informatie: chainflex® garantie
Cycli*    5 miljoen7.5 miljoen10 miljoen
Temperatuur,s max. [m/s]a max.RijweglengteR min. [factor x d]R min. [factor x d]R min. [factor x d]
van/tot [°C]vrijdragendglijdend[m/s2][m]   
-40 / -30    12.513.514.5
-30 / +7010620> 400101112
+70 / +80    12.513.514.5
Hoger aantal cycli mogelijk - vraag a.u.b. naar uw individuele berekening.
Certificaten en standaarden
UV-bestendigheid
Hoog Siliconenvrij
Vrij van siliconen welke de hechting van verf nadelig kunnen beïnvloeden (overeenkomstig PV 3.10.7 – status 1992). Halogenenvrij
Overeenkomstig EN 60754 Loodvrij
Volgens 2011/65/EU (RoHS-II) Cleanroom
Overeenkomstig ISO klasse 1. Buitenmantelmateriaal voldoet aan CF9.15.07, getest door IPA overeenkomstig de standaard 14644-1 CE
Volgens 2014/35/EU