Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de voor losse artikelen 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

chainflex® motorkabel CF886, leispil-kabel / enkele ader

  • Vereisten: Voor buig-toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Algehele afscherming
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • Oliebestendig: Geen oliebestendigheid
  • chainflex® klasse: 3.1.1.1

Product description
chainflex® motorkabel CF886, leispil-kabel / enkele ader
 
Typische toepassingsgebieden
  • Voor buigtoepassingen
  • Zonder invloed van olie
  • Bij voorkeur voor binnentoepassingen
  • Speciaal voor vrijdragende rijwegen tot 10 m
  • Hout/steen verwerking, verpakkingsindustrie, bevoorradings-systemen, handlingsystemen

Gegarandeerde levensduur overeenkomstig de garantievoorwaarden
Meer informatie: chainflex® garantie
Cycli*   1 miljoen3 miljoen5 miljoen
Temperatuur,s max. [m/s]a max.RijweglengteR min. [factor x d]R min. [factor x d]R min. [factor x d]
van/tot [°C]vrijdragend[m/s2][m]   
+5 / +15   17.518.519.5
+15 / +60320≤ 10151617
+60 / +70   17.518.519.5
Hoger aantal cycli mogelijk - vraag a.u.b. naar uw individuele berekening.
Certificaten en standaarden
Vlamvertragend
Overeenkomstig IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Siliconenvrij
Vrij van siliconen welke de hechting van verf nadelig kunnen beïnvloeden (overeenkomstig PV 3.10.7 – status 1992). EAC
Gecertificeerd volgens nr. TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
Gecertificeerd volgens nr. C-DE. PB49.B.00450 Loodvrij
Volgens 2011/65/EU (RoHS-II) CE
Volgens 2014/35/EU UL/CSA AWM
Stijl 10107, 600 V, 80 °C