DriveCliq – de Siemens standaard
DriveCliq is een digitale encoder-interface van Siemens. De standaard is openbaar beschikbaar geworden en mag door andere fabrikanten worden gebruikt. In tegenstelling tot de roterende encoders die algemeen werden toegepast in vroege generaties, is dit encodersysteem uitgerust met een CAT5 Ethernet-element en twee dikke voedingsaders. De aansluiting vindt doorgaans plaats met een connector-oplossing van Yamaichi die, net als een RJ45 connector, gegevens overdraagt, maar ook vermogenscontacten links en rechts van de inkeping heeft. Deze pinconfiguratie is ook in een IP20-behuizing beschikbaar voor de regelkast of een IP65-behuizing voor het veld. Een M12 oplossing heeft zichzelf gevestigd onder de connectoren omdat deze robuuster en compacter is en de noodzaak elimineert voor een dure aansluitkoppeling.