×
Ga naar de webshop
Betaalbare robolink® robot als compleet systeem of individuele oplossing
Voordelen van modulaire low-cost robots
Modulaire benadering
Voordelig
Hoge flexibiliteit: brede keuze aan eind-effectoren
Lichtgewicht constructie
Precisie ≤ 1 mm
2-5 vrijheidsgraden (degrees of freedom, DOF)
De terugverdientijd (ROI) is 4 tot 7 maanden (afhankelijk van het ontwerp en mate van integratie)
Onderhoudsvrij, geen smering noodzakelijk
Gratis CAD-downloads
robolink ontwerp en simuleer online
Met of zonder motoren
Met of zonder besturingssysteem
Het modulaire systeemprincipe: robots kunnen worden besteld als complete modules of individueel.
Koop gebruiksklare robotsystemen
De flexibele robolink® robot met knikarm
Meer over robolink knikarm robots
De snelle drylin® delta robot
Meer over delta-robots
De modulaire drylin® lineaire robot
Meer over lineaire robots
drygear® strain wave gear
drygear® Apiro modulaire tandwieloverbrenging
Elektromotoren drylin® E
drylin® E motor besturingssysteem
drylin® E lineaire assen met aandrijving
Voordelige industriële robots die u gemakkelijk zelf kunt assembleren
Intuïtieve igus® Robot Control software
Intuïtieve robot programmering, simulatie en besturingssysteem
Maak uw automatiseringsoplossing direct gebruiksklaar
Geschikt voor diverse robotkinematica, zoals delta-robots, lineaire robots en gelede-arm robots
Gratis software hier verkrijgbaar
robolink® Designer: configureer en bestel individuele robots
Configureer uw robolink® robot met gelede arm volgens uw vereisten en simuleer bewegingssequenties.
Een gemonteerde robolink® robotarm inclusief onderdelenlijst binnen slechts enkele muisklikken.
Ga naar de robolink® Desinger
Modulaire tandwieloverbrenging
Diverse toepassingen kunnen worden geïmplementeerd op een modulaire en voordelige wijze met het
Apiro modulaire systeem
,
bijv. uitlijningsaanpassingen, duwtaken, tandwieloverbrengingen met verschillende overbrengingsverhoudingen, draaikransen en roterende assen.
Test de modulaire tandwieloverbrengingen met onze Apiro starterset.
Combineer simpelweg robotcomponenten op RBTX.com
De low-cost robotica marktplaats van igus®
Profiteer van een korte terugverdientijd dankzij de low-cost componenten van vooraanstaande fabrikanten.
Gegarandeerde compatibiliteit van de geselecteerde componenten.
Bestel zonder enig risico dankzij de unieke 30 dagen retour garantie
Kijk nu op RBTX.com