Flexibele allrounders met tot wel zes vrijheidsgraden (DOF)
Onze robolink® DP knikarmrobots zijn individueel en flexibel inzetbaar. Ze hebben vijf vrijheidsgraden en kunnen worden uitgerust met of zonder besturingssysteem. De robolink® DP kan worden gebruikt voor toepassingen met precisie-eisen van +/- 0,5 mm met een belasting tot 3,0 kg. Dit type knikarmrobots wordt typisch gebruikt met cyclustijden van > 7s. De robot is leverbaar in de standaard kleur zwart, maar een individuele kleur is mogelijk. De passende igus Robot Control software kan vooraf gratis worden gedownload en is optioneel verkrijgbaar als versie met besturingssysteem in de schakelkast of als DIN-railversie. Onze robolink-robotcomponenten bestaan grotendeels uit onze tribologisch geoptimaliseerde kunststoffen en maken aanzienlijke kostenbesparingenmogelijk mogelijk.