Over alle modellen heen kunnen de lineaire modules worden uitgerust met trapezium of steile draadspindels. Lineaire assen met tandriem-aandrijvingen zijn ontworpen voor lange rijwegen en de hoogste snelheden in toepassingen met een hoge herhaalbaarheid en korte cyclustijden.
De lineaire units voor hoge snelheid en lange rijwegen met directe vermogensoverdracht via tandheugels bieden het bijkomende voordeel dat het mogelijk wordt gemaakt om meerdere sleden onafhankelijk en spelingsvrij van elkaar te laten bewegen, op één systeem.
Smeermiddelvrij dankzij polymeer lagers en polymeer moeren
23 asmaterialen
38 trapezium draad spoeduitvoeringen, 4 steile schroefdraad spoeduitvoeringen
Body-materiaal gemaakt van roestvaststaal, aluminium, zink of polymeer
5Draadspindel bewerkt volgens tekening of onbewerkte aandrijfas
6Beschikbare accessoires
Eindsteunen met kogellager
2Smeermiddelvrije lineaire geleiding met polymeer glijlagers
3Diverse sledelengten
Polyurethaan (PU) of neopreen tandriem
5Hard geanodiseerd aluminium
Directe krachtoverdracht via een tandheugel
2Torsiestijfheid door aluminium holle as drylin AWMR
Smeermiddelvrij en onderhoudsvrij dankzij drylin R lineaire glijfoliën
4Dynamische massa (0,9 kg) maakt snelle werking mogelijk