Onderhoudsvrije iglidur® glijlagers gemaakt van kunststof
Glijlagers worden gebruikt om het directe contact tussen bijvoorbeeld de as en de bevestiging te minimaliseren om slijtage te voorkomen. De meeste lagers moeten regelmatig worden gesmeerd om een storingsvrije werking te garanderen. iglidur glijlagers hebben geen extra smeermiddelen nodig. Ze zijn daarom onderhoudsvrij en vormen een kosteneffectief alternatief voor metalen glijlagers. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende typen en in meer dan 10.000 maten, hier bij . De speciaal door igus ontwikkelde iglidur materialen maken een breed scala aan toepassingen mogelijk voor onze lagers in de meest uiteenlopende industrieën. Bijvoorbeeld voor gebruik bij hoge temperaturen, bij contact met voedsel of chemicaliën en onder hoge belasting.
Vanwege het zelfsmerende effect hebben iglidur kunststof lagers geen extra smeermiddelen nodig. Hoe het werkt? Onze iglidur materialen bevatten vaste smeermiddeldeeltjes, waarvan er miljoenen in het materiaal verwerkt zijn. Deze smeermiddelen komen in kleine hoeveelheden vrij en smeren zo het lagerpunt. Er zijn dus geen problemen met onvoldoende smering en er is slechts minimaal onderhoud nodig.
Kosteneffectief
Onze zelfsmerende glijlagers verlagen uw onderhoudskosten en besparen volledig op extra kosten voor smeermiddelen - zonder minimale bestelhoeveelheid en tot hoge volumes. Onze kunststof glijbussen zijn tot 89% kosteneffectiever dan glijlagers van staal of brons. Voorbeeld: € 2,37/stuk versus € 0,25/stuk Composiet lager staal/PTFE, maat 2020 vergeleken met iglidur MSM-2023-20 (Prijs bij afname van een batchgrootte van 100 stuks)
Bereken de levensduur
Met behulp van onze gratis online tool kunt u de levensduur van onze kunststof glijlagers voor uw toepassing berekenen. Hoe het werkt?Onze producten worden grondig getest in het testlaboratorium en de slijtageresultaten worden gedocumenteerd in onze database. Deze gegevens worden vervolgens geïntegreerd in onze online tool voor levensduurberekening.
Beschikbaar vanaf 24 uur
Wij verzenden wereldwijd vanuit meer dan 73 landen om de levertijden voor u zo kort mogelijk te houden.
Het meest uitgebreide assortiment voor u:
10.000 standaardmaten uit voorraad
Speciale onderdelen volgens uw specificaties
Verzending binnen 24 uur
Geen minimum order
Geen minimum hoeveelheid
Bestand tegen chemicaliën en agressieve media
In ons assortiment vindt u diverse soorten kunststoffen voor glijlagers, die b.v. worden gekenmerkt door een hoge chemische of temperatuurbestendigheid. Dagelijkse reiniging met agressievereinigingsmiddelen en hoge druk zijn daarom geen probleem, aangezien kunststof lagerbussen van igus geen extra smeermiddelen nodig hebben, die anders tijdens het reinigen zouden wegspoelen.
Geschikt voor hoge belastingen
Onze kunststof glijlagerbussen worden bijvoorbeeld gebruikt in bouw- en landbouwmachines. In beide gevallen zijn zeer robuuste glijlagermaterialen vereist die niet alleen bestand zijn tegen vuil , maar ook tegen hoge belastingen. Voor dit doel bieden wij enerzijds zelfsmerende glijlagers aan gemaakt van onze iglidur materialen en voor uitzonderlijk veeleisende gevallen igutex glijlagers, die zijn versterkt met zeer sterk glasvezelweefsel.
De nieuwe iglidur glijlager-webshop omvat ons volledige catalogusassortiment. De nieuwe webshop berekent ook binnen enkele seconden prijzen en levertijden voor maatwerk glijlagers.
Onze onderhoudsvrije en kosteneffectieve kunststof lagerbussen zijn probleemoplossers in de meest uiteenlopende branches. Dit omvat de automobiel- en voedingsindustrie, maar ook de medische techniek. Ons belangrijkste doel is altijd om uw toepassingen in beweging te krijgen met onze lagerbussen. Zonder extra onderhoud en smering van de lagerpunten. Ook voor uw toepassing vinden wij de juiste kunststof lagers.
U kunt hier een overzicht vinden van technische informatie en gegevensbladen over onze iglidur-materialen en de details downloaden. Meer informatie over de iglidur materialen
PFAS- en PTFE-vrije glijlagerbussen
Vanwege de huidige discussie over een PTFE-verbod hebben we alle belangrijke informatie over PTFE met betrekking tot onze glijlagers op een rijtje gezet. Hier vindt u ook een lijst van alle iglidur materialen die geen PTFE bevatten.
Deze samplebox bevat: ✅ 38 kunststof lagers gemaakt van de belangrijkste iglidur materialen ✅ Sjablonen om het perfecte materiaal voor uw toepassing te vinden ✅ catalogus iglidur lagertechniek
In onze gratis whitepapers, delen onze glijlagerspecialisten hun inzichten als gevolg van praktische ervaring maar ook het langetermijn onderzoek en de ontwikkeling. Om u een kennisvoordeel te geven, hebben wij verschillende onderwerpen over glijlagertechniek voor u voorbereid.
Naast ons uitgebreide standaardassortiment bieden wij ook op maat gemaakte producten aan volgens uw specificaties .Er kan worden gekozen uit verschillende productieprocessen, zodat we altijd het beste aanbod voor u kunnen selecteren.
Ontdek onze nieuwe producten op het gebied van lagertechniek. Vragen van klanten stellen ons voortdurend voor uitdagingen die vaak leiden tot de ontwikkeling van nieuwe producten. Ons doel is om onze klanten altijd de meest kosteneffectieve oplossing te bieden en technische vooruitgang mogelijk te maken.
Wij voeren tests uit, zodat u het niet hoeft te doen. Ontdek hoe onze iglidur kunststof lagers worden getest in het grootste testlaboratorium in de branche. We kunnen hier ook individuele tests op maat uitvoeren.
Ontwerp iglidur glijlagers op basis van uw behoeften. Kies uw gewenste vorm en materiaal. Met onze tool, de iglidur Bearing Designer, kunt u ook iglidur-materialen met elkaar vergelijken en hun levensduur berekenen. Ontdek meer over de iglidur Bearing Designer
Veelgestelde vragen over igus kunststof glijlagers
Hoe wordt de lagerspeling voor kunststof glijlagers bepaald?
Glijlagerbussen van kunststof hebben een bepaalde lagerspeling nodig om verschillende omgevingsfactoren te compenseren. Sommige kunststoffen nemen relatief veel water op of zetten uit bij toenemende temperatuur. Wanneer dit gebeurt, neemt de speling af. Als de speling vanaf het begin te klein is, zal het lager vastlopen. De as loopt traag, wat kan leiden tot veranderde haptiek of machineprestaties. Het lager slijt sneller. In het ergste geval valt het lagerpunt zelfs uiteen in zijn afzonderlijke delen. Het is daarom noodzakelijk om een middenweg te vinden. Zo veel lagerspeling als nodig, maar zo minimaal mogelijk. Hoe lager de lagerspeling moet worden ingesteld, des te nauwkeuriger moet rekening worden gehouden met de omgevingsparameters en des te meer waarde moet worden gehecht aan de meest nauwkeurige en strikte kwaliteitsspecificaties.
Hoe zijn onze zelfsmerende glijlagers opgebouwd?
iglidur glijlagers bestaan uit drie hoofdcomponenten: 1. Basispolymeren, 2. Vezels & vulstoffen en 3. Vaste smeermiddelen. De basispolymeren zijn bepalend voor de slijtvastheid van de iglidur materialen. Zij zorgen ervoor dat devaste smeermiddelenniet worden blootgesteld aan overmatige oppervlaktedruk. Vezels en vulstoffenversterken de materialen zodat ze hoge krachten of randbelastingen kunnen weerstaan als ze worden gebruikt onder continue spanning. De vaste smeermiddelen smeren de iglidur kunststof glijlagers zelfstandig en verminderen zo de wrijving. Ze worden door het materiaal verdeeld in de vorm van microscopisch kleine deeltjes.