Voorbeeld: PACK.YE.42.10.100.6000.01 | Rijweg: 6 m | Inwendige breedte: 100 mm | Invoer in het midden
Identificatie
Voorbeeld foto's
Artikelnummer:
Kwantiteit
Kabelrups-schakel
YE.42.10.100.0
53 kabelrups-schakels
Metalen aansluitelementen
YE.422.R100.1.12.A
1 set
Tussenschotten
42.1.1
3 stuks Elke 2e schakel | Totaal aantal 81 stuks
Kenmerken en voordelen
Het YE-systeem combineert de hogere sterkte van stalen elementen met het lage gewicht en de flexibiliteit van kunststof onderdelen en is ontwikkeld op basis van de eisen van bouwmachines en hefplatforms. Het YE-systeem gebruikt geen schroeven, klinknagels of bouten die onder invloed van trillingen kunnen losraken.
Bijna 50% minder gewicht in vergelijking met een puur stalen kabelrups van vergelijkbare grootte
50% meer vrijdragende lengte in vergelijking met een vergelijkbare kunststof kabelrups
Hoge treksterkte
Geen schroeven, klinknagels of bouten die onder invloed van trillingen kunnen losraken
Eenvoudige installatie
Geschikte chainflex kabels
De chainflex kabels zijn ongeconfectioneerde kabels voor bewegende toepassingen in kabelgeleidingen of voor robottoepassingen, met een garantie van 36 maanden.