Verander van taal :
Het bewust omgaan met hulpbronnen is waarschijnlijk de meest actuele en urgente kwestie in de productie geworden. Hoe kan ik het materiaalverbruik verminderen en ervoor zorgen dat het materiaal na de levensduur van het product opnieuw kan worden gebruikt? Dankzij onze lagerproducten, die dankzij tribopolymeren geen externe smering nodig hebben, kan het gebruik van smeeroliën en vetten worden vermeden. En met nieuwe projecten zoals het recyclingproject "chainge®" for energy chain worden gebruikte producten aan het einde van hun levenscyclus opnieuw verwerkt.

Nieuw
Volledig corrosievrije lagerhuizen met flenzen (2-gats en 4-gats)

Nieuw
Lagers gemaakt van 94 % hernieuwbare grondstoffen.

Nieuw
PRT-draaikranslager gemaakt van minstens 97 % regranulaat. Duurzame prestaties.

Nieuw
CO2-gereduceerde lineaire glijlaag met minstens 97 % gerecyclede pellets.

Nieuw
Duurzame spoelen voor 3D-printfilament gemaakt van karton.CO2-voetafdruk verminderd met 50%.

Nieuw
De eerste energieketting gemaakt van gerecycled materiaal

Nieuw
Gerecyclede adapter voor liners

Nieuw
ECO-lagers gemaakt van tot 100% regranulaat

Nieuw
CO2-voetafdruk in de winkel voor onze populairste lagers

De verpakkingsindustrie stopt niet bij digitale technologie. Hoe kunnen onderhoudsproblemen op de verpakkingslijn in een vroeg stadium worden herkend? Hoe kan ik draadbreuken in mijn kabels in de machine voorspellen voordat ze zich voordoen? Wie kan mij de slijtage van de lagers in mijn transportband tonen? En welke onderhoudsaanbevelingen zijn er nu? Met onze slimme kunststof sensortechnologie kunnen we deze vragen en nog veel meer beantwoorden.
Nieuw
Industriële robot in een nieuw formaat. Ruimtebesparend, zeer geschikt voor bovenhandse toepassingen.

Nieuw
Tandheugel en rondsel tandwielkast met koppeling: Synchroniseer meerdere tandwielkasten.

Nieuw
Digitale positie-indicator voor alle wormwielkasten in het modulaire tandwielkastsysteem Apiro®.

Nieuw
Kabelstress in een vroeg stadium detecteren ... beter en nauwkeuriger dan ooit tevoren.

Nieuw
Uitbreiding van het readycable® programma met nog 6 fabrikanten.

Nieuw
Kabel voor Siemens SIMANICS S210 aandrijvingen nu met 15,3% goedkoper PVC materiaal.

Nieuw
Nauwkeurige rotatie: drylin® E as stappenmotor met encoder en rem

Nieuw
Eindelijk ook voor robots - intelligente conditiebewaking van de meerassige kabelrups.

Nieuw
EC.W slijtagesensor nu ook beschikbaar in de e-chain® online configurator.

Productveiligheid betekent veiligheid voor de consument. Erkende normen zoals die van de FDA of EU10/2011 bepalen welke eigenschappen producten moeten hebben als ze in direct contact komen met voedsel. We ontwikkelen ook steeds meer producten met een hygiënisch design en de belangrijke goedkeuringen. Naast glijlagers omvat dit ook lineaire technologie, sferische kogels, energiekettingen, gewrichtslagers, filamenten en nog veel meer. We hebben hier een selectie van ons productassortiment met hygiënisch design voor je samengesteld.

Bent u geïnteresseerd in onze producten die geschikt zijn voor voedingsmiddelen, maar wilt u ze graag in uw handen houden om een definitieve beslissing te nemen?
Overtuig uzelf van de kwaliteit en de voordelen van onze igubal® FC producten met onze gratis sampledoos voor de voedingsindustrie.
Nieuw
Elektrisch geleidend materiaal met contact met voedingsmiddelen

Nieuw
Halffabrikaten: Voldoet aan FDA en EU10/2011 voor chemicaliën en levensmiddelen

Nieuw
tandwiel met spiebaan volgens DIN6885-1

Nieuw
Nieuw type gewrichtslager voor voedseltoepassingen

Nieuw
Dubbele gewrichtslagers voor de voedingsindustrie

Nieuw
Lineaire geleider in hygiënisch ontwerp. Geen kans voor bacteriën.

Nieuw
Kant-en-klare tandriemas van roestvrij staal. Compacte breedte van 50 mm.

Nieuw
3-assige deltarobot met FDA-conforme componenten

Nieuw
PRT-draaikranslager in hygiënische uitvoering CIP voor (clean in place) reiniging.


Heeft u de laatste verpakkingsbeurs gemist? Wij hebben de oplossing.
Bezoek onze beursstand voor verpakkingsthema's in Keulen online.
Of regel hier een virtuele standtour met ons.

Met u op locatie
Kunt u niet naar interpack komen? Wij komen naar u toe met onze mobiele pop-up beursstand. In onze bagage: de juiste producten voor uw toepassing die u kunt aanraken en voelen.

igus® op beurzen
Of bezoek ons op een van onze beursstands op beurzen wereldwijd. Hier vindt u een overzicht van onze beursoptredens en waar u ons daar kunt vinden.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur