Verander van taal :

Wereldpremière: De eerste energieketting gemaakt van gerecycled materiaal. Gebaseerd op het igus® chainge® programma, werd het nieuwe E2.1.CG catalogusassortiment gemaakt van gerecycled materiaal - alles getest in het igus® laboratorium.
Zo ontstaat het igumid® CG materiaal:
We verzamelen de oude kabelrups. Het materiaal wordt op soort gesorteerd, gereinigd en verwerkt tot nieuw materiaal. Het E2.1.CG programma wordt gemaakt van het nieuwe igumid® CG materiaal.
Je kunt je gebruikte plastic sleep- en energiekettingen naar ons opsturen in plaats van ze gewoon met andere producten bij het industrieel afval te gooien. Het hoogtepunt: Wij accepteren alle energiekettingen, ook die van andere fabrikanten. We zamelen de retouren in met het oog op maximale recycling, hetzij in onze eigen productiefaciliteiten of door gebruik te maken van een recyclingpartner die het materiaal recyclet. Op onze locatie worden de materialen gescheiden op soort en het materiaal dat kan worden gebruikt voor onze productie wordt verwerkt tot regranulaat. We belonen je inzet met een igus® voucher, die gebaseerd is op het gewicht van de ingezonden kettingen.
* Om aan de kwaliteitsnormen te voldoen, kunnen tijdens het bereidingsproces kleine hoeveelheden nieuw materiaal worden toegevoegd.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur