Verander van taal :
De drylin® SHT lineaire modules maken volledig smeermiddelvrije verstelling mogelijk met hoge precisie en robuustheid van alle componenten. De units kunnen worden aangepast met verschillende as- en spindelmaterialen, sledelengtes en extra functies. De SHT serie is geschikt voor handmatige en gemotoriseerde bediening en wordt kant-en-klaar geleverd voor aansluiting op drylin® motoren.
Speciale specificaties:







De volgende opties kunnen direct online worden geconfigureerd voor het SHT productassortiment.

...bestel kant-en-klare lineaire module met slaglengte van 250 en 500 mm in de webshop.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur