Het alternatief voor kabelbanen: energiekettingsystemen

Wat is het verschil tussen energiekettingsystemen en slingersystemen?

Energiekettingsystemen

  • Ca. 50 % minder kabel (52 m kabellengte met middenbevestiging en ca. 100 m rijweg)
  • Ca. 800 mm systeemhoogte
  • Ca. 10% minder staalconstructie (voor het kabelstation)

Kabelbaan

  • Ca. 115 m kabel (115 % rijlengte) voor 100 m verplaatsing
  • Ca. 3.500 mm lengte voor de " " kabellussen", systeemhoogte ca. 5.000 mm

Voor een maximale levensduur met een geoptimaliseerd ontwerp - P4HD.56R heavy-duty rollenketting

Door ons aanbevolen energiekettingsystemen

igus e-kettingmodule met meerdere schakels en gesloten kabelkamers.

E4.1 systeem

Energieketting voor energievoorziening in bewegende toepassingen.

E2/000 systeem

Festoon-kabelrups voor bewegende leidingen aan een machine.

Systeem 4040R/5050R

Kabelrups voor festoontoepassingen met modulaire schakels.

Systeem 4040HD/5050HD

Festoon-kettinggeleider met roze draadloos signaal voor gekoppelde bewaking.

P4.1 systeem

igus energieketting met geleide kabels en een roze radiosignaalpictogram.

Voorspellend onderhoud

CHAINFLEX-kabels voor kabelrupsen met verschillende kabelopbouwen in doorsnede.

chainflex kabels

Energieketting voor festooning met meerdere geleide kabels.

Readychain confectionering

Geselecteerde toepassingsvoorbeelden

Kraan op een lange pier boven het water.
Grote havenkraan aan het water met uitzicht op de haven en enkele schepen op de achtergrond.
Containertransportsysteem in de haven met kranen en gestapelde containers.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Containerkraan in de haven hijst een container boven gestapelde containers aan de kade.

Energiekettingsystemen in kraaninstallaties

Kabelrups vergeleken met kabeltrommel en de tekst ‘VS’.

Energiekettingsystemen in plaats van gemotoriseerde kabelhaspels

Microflizz-systeem vergeleken met de stroomrail en radiosymbolen.

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop