Voordelen van igus producten in aviobruggen
Omdat de stilstandstijd van een vliegtuig steeds korter wordt en de aviobruggen betrouwbaar moeten werken, moet de mechanische beweging soepel lopen. Een falen van een aviobrug kan een direct financieel verlies betekenen voor de luchthaven-operator, de luchtvaartmaatschappij en ook voor de passagiers die comfortabel en veilig op tijd willen vliegen.
De hoge betrouwbaarheid van de producten maakt het gebruik van igus producten in de aviobruggen een logische keuze. Kabelbewegingen in de slurf kunnen veilig worden geleid met onze kabelrupsen. De slagen zijn grotendeels horizontale bewegingen in de telescooptunnels en verticaal in de hefeenheden. Kabelrupsen zijn robuust, dus kan men rekenen op een lange levensduur. Ze kunnen worden geïnstalleerd op een ruimtebesparende wijze, zodat er geen kabels naar beneden hangen en het uiterlijk nadelig beïnvloeden. kabelrupsen kunnen worden gebruikt voor het toevoeren van alle benodigde energie (voedings- en besturingskabels, hydrauliek, pneumatiek, etc.)
Kabelrups-systemen reduceren de benodigde kabellengtes met meer dan 50% (met gemiddelde voeding) en voorkomen externe mechanische belastingen op de kabels, zoals ongecontroleerd zwaaien, slingeren, blokkeren, etc. De lage onderhoudsvereisten reduceren de stilstandstijd. De kabelrups-systemen werken ideaal in combinatie met igus chainflex kabels die bestand zijn tegen hitte, zon, regen en sneeuw, net als de kabelrupsen.