ESD/ATEX-componenten gemaakt van slijtvaste materialen

Componenten gemaakt van geleidende en dissipatief hoogwaardige polymeren worden gebruikt voor het beschermen van mensen en machines tegen de gevolgen van elektrostatische ontlading. Of het nu is tijdens het werken met gevoelige elektronische componenten, in machines met kwetsbare onderdelen of bij veel stof of gassen - overal waar wrijving kan bijdragen tot vonkvorming, is een speciale beveiliging tegen elektrostatische ontlading van essentieel belang. igus biedt een breed scala aan slijtvaste componenten gemaakt van antistatische materialen welke, dankzij de opgenomen vaste smeermiddelen en hun speciale samenstelling, een bijzonder lange levensduur hebben en zorgen voor een aanzienlijk afname van de hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn.  

Dissipatieve componenten voor de bescherming tegen elektrostatische ontlading en ATEX


Energietoevoer voor ESD-gebieden en potentieel explosiegevaarlijke zones


Elektrostatisch ontladende lagers


Speciale onderdelen met ESD-eigenschappen


ESD-polymeren

Slijtvaste polymeren met elektrostatisch dissipatieve eigenschappen - ideaal voor bescherming tegen ESD en ATEX

iglidur® F2

  • Specifieke volumeweerstand < 109Ωcm, testmethode DIN IEC 93
  • Oppervlakteweerstand < 109Ω, testmethode DIN 53482

xirodur F180

  • Specifieke volumeweerstand 1012Ωcm
  • Oppervlakteweerstand 1012Ω

xirodur F182

  • Specifieke volumeweerstand 10Ωcm
  • Oppervlakteweerstand 104Ω

iglidur F

  • Specifieke volumeweerstand < 103Ωcm, testmethode DIN IEC 93
  • Oppervlakteweerstand < 102Ω, testmethode DIN 53482

iglidur I8-ESD

  • Oppervlakteweerstand 3.6x107Ω
  • Specifieke volumeweerstand 2.8x107Ωcm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Specifieke volumeweerstand 1011Ωcm
  • Oppervlakteweerstand 1011Ω

Zijn alle igus products ATEX gecertificeerd?

Hoewel de componenten die door igus worden aangeboden componenten zijn volgens de ATEX definitie en dus moeten voldoen aan de ATEX-richtlijnen, hoeven ze zelf niet te worden gecertificeerd. Volgens een beoordeling van TÜV Rheinland, vallen de ESD-componenten die worden aangeboden door igus niet onder de richtlijn 2014/34/EU omdat ze geen autonome functie hebben en op zichzelf geen ontstekingsbron vormen. Daarom kunnen ze niet als ATEX-conform worden aangemerkt. Echter, componenten van ESD-materialen voorkomen statische belastingen en het resulterende explosiegevaar, hetgeen gebruikers zal helpen ATEX-certificatie voor de gehele installatie te verkrijgen.  

Waar worden ESD-componenten toegepast?

Een gangbaar toepassingsgebied voor componenten gemaakt van ESD-materiaal zijn machines met gevoelige elektronica, zoals verkoopautomaten. Zelfs een kleine ontlading kan al heel veel schade veroorzaken, hetgeen zou leiden tot direct financieel verlies voor de exploitant. Een ander toepassingsgebied is de uitrusting van werkplaatsen die specifieke ESD-bescherming vereisen - bijvoorbeeld daar waar gevoelige elektronicacomponenten worden geproduceerd en onderhouden. Laboratoriumapparatuur in onderzoeksinstituten en machines in de medische technologie zijn vaak gevoelig voor ESD-schade en dat is waarom mensen vaak elektrostatische ontladingsmaterialen gebruiken, vooral wanneer ze extra hygiëne bieden omdat ze smeermiddelvrij zijn. In de halfgeleiderindustrie worden componenten van dissipatief materiaal gebruikt in de automatisering van de assemblage van printplaten.  

ESD-componenten spelen een belangrijke rol in machines die worden gebruikt in explosiegevaarlijke gebieden en die in contact komen met gemakkelijk ontvlambare stoffen met hoge vereisten ten aanzien van explosiebeveiliging. ESD-componenten van igus kan men bijvoorbeeld aantreffen in tankwagons, boorplatformen en lakstraten. Vooral wanneer het gaat om toepassingen met gemakkelijk ontvlambare gassen of veel stof, dan helpen ESD-producten bij het beschermen van de installatie en dragen ze bij aan veiligheid op de werkplek.