ca. ±10° torsie per kabelrupsschakel
Hoge treksterkte dankzij kogel en kom verbinding
Optie met veerstaaf voor gedeeltelijke richtingscontrole en versterking
Geen steunelementen zoals staalkabels, veren etc. zijn nodig
Uitgebreid assortiment aan accessoires
Optionele retractiesystemen geleiden de 3D kabelrupsen betrouwbaar langs de robotarm en voorkomen lusvorming op een betrouwbare wijze
TRC - Veilig, gesloten, spaanafstotend
Glad en robuust exterieur tegen interfererende randen
Hoge torsiestabiliteit
Kan willekeurig worden ingekort of verlengd
3- tot 6-assige robots
Multi-as bewerkingsmachines
Natte en koude cellen
Laktoepassingen en ESD
Blootstelling aan zand en stof
Lineaire motoren
Algemene machinebouw, etc.
In tegenstelling tot tijdelijk werkende aangebrachte geleidende oppervlakte-coatingen of vluchtige geïntegreerde antistatica, maken de gebruikte additieven een jarenlange, langdurige en onderhoudsvrije geleidbaarheid mogelijk. Om de geleidbaarheid te waarborgen is het echter bij een kabelrups niet voldoende wanneer slechts de individuele componenten geleidbaar zij, maar de gehele kabelrups van het ene tot het andere uiteinde moet een doorgaande geleidbaarheid bezittten. Alle producten in deze catalogus zijn hiervoor geoptimaliseerd en de doorgaande geleidbaarheid wordt door een 100%-test vóór de uitlevering gemeten en gedocumenteerd.
Alleen kabelrupsen die deze slagen voor deze test worden vervolgens voorzien van een keurmerk en uitgeleverd. Wat de kleur betreft zijn de Triflex R kabelrupsen bijzonder, want ze zijn niet grijs (≈RAL7015) maar zwart, soortgelijk aan ≈RAL9004. Dit maakt helaas het onderscheid met standaard materialen iets moeilijker. Via het materaalstempel is dit echter duidelijk gedefinieerd.