Glijden of rollen
Glijschoenen voor kabelrupsen versus rol-kabelrupsen
igus glijschoenen voor kabelrupsen zijn het voordelige alternatief voor rol-kabelrupsen voor het lage snelheidsbereik tussen ca. 1 m/s en ca. 3 m/s.
Standaard toepassingen worden met
kabelrups glijdend zonder glijschoenen of rollen uitgerust. Wanneer dergelijke kabelrupsen met glijschoenen worden uitgerust, kan de levensduurverwachting omhoog worden bijgesteld. Al naar gelang de toepassing kan met igus glijschoenen een verdubbeling van de levensduur worden bereikt. Vergeleken daarmee wordt doorgaans met een
rol-kabelrups de levensduur verviervoudigd.
Voor zeer dynamische installaties, bij 3 m/s snelheid en hoger, zijn rol-kabelrupsen de juiste en eerste keuze.
Glijschoenen zullen bij dergelijke installaties niet de gewenste voordelen kunnen bieden, zelfs glijschoenen van de beste materialen bereiken daarbij hun grenzen.
Voor installaties, die heel dynamisch lopen en met hoge leidinglasten hebben te maken, zijn er geen alternatieven voor rol-kabelrupsen.