drylin® telescopic rails

drylin® NT telescopic rails

Completely lubrication-free linear extendables in stroke lengths from 100mm to 600mm. The telescopic rails consists of anodised aluminium guide rails and a sliding block of the tried-and-tested iglidur® material. iglidur tribopolymers enable a dry operation in every application due to their compounded solid lubricants. One benefit of the telescopic rails - in addition to being maintenance-free - is that they can be safely used in clean hygienic environments. No oil or grease can be transferred to other products, clothing or persons. Even applications in cleanroom sluices have already been implemented with the help of telescopic rails. But the dry run also has its advantages in dirty environments. Dirt particles do not get stuck in the guide and are not compacted into a sticky mass. Optionally, all telescopic rails can be delivered with a grid in the start-middle-end position. Requirements by individually positioned indexing positions can be met with telescopic rails.
Telescopic rail

Features

Robust plastic/aluminium version

Lightweight

Cost-effective

Corrosion-free

NT-35-L


Total extension NT-35-"L"

NT-60-"L"

Total extension NT-60-"L"

NT-35-"L"-"L+20"


Over-extension NT-35-"L"-"L+20"

NT-60-"L"-"L+20"

Over-extension NT-60-"L"-"Lmax.+20"

NT-35-"L"-"B"

Partial extension NT-35-"L"-"B"

NT-60-"L"-"B"

Partial extension NT-60-"L"-"B"

Recommendation: The calculated Fmax facilitates an easy manual operation. Higher loads can be carried by the system, but then a higher driving power is required.

Product range

Dimensions [mm]

part number b H L. min. L. max.
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-35-150 35 19 150 150 29,87 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-35-200 35 19 200 200 32,20 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-35-300 35 19 300 300 36,86 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-60-200 60 24 200 200 73,31 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-60-300 60 24 300 300 87,21 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-60-400 60 24 400 400 101,10 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-60-AR-200 60 24 200 200 78,89 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-60-AR-300 60 24 300 300 95,55 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-60-AR-400 60 24 400 400 112,22 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-35-AR-150 31,27 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-35-AR-200 34,07 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-35-AR-300 39,68 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-60-600 128,88 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-60-890 169,17 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-60-AR-600 145,56 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-60-AR-890 193,91 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 10 werkdagen NT-35-P-HD op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 10 werkdagen NT-35-P op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 10 werkdagen NT-35-P-AR op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 48-72 uur NTKA-35 2,60 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 4 weken NTKA-60 6,76 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 48-72 uur NTKB-35 3,25 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 48-72 uur NTKB-60 8,32 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-35-4 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen NT-35-4-AR op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog