Kostenbesparend
Onderhoudsvrije oplossing
Vier installatiematen
15 varianten
motorgrootte | motordata | mogelijke/aanbevolen as
riemaangedreven | spindel |
NEMA17 | Houdkoppel Mo[Nm]=0,5
flensafmeting 42 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
NEMA23 | Houdkoppel Mo[Nm]=2,0
flensafmeting 56 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA23XL | Houdkoppel Mo[Nm]=3,5
flensafmeting 60 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA34 | Houdkoppel Mo[Nm]=5,9
flensafmeting 86 mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |