100% smeermiddelvrij
Directe krachtoverdracht via een tandheugel
Uiterst dynamisch
Licht en compact
Materiaalcombinatie: geëxtrudeerd aluminium / kunststof tandheugel
De adapterplaten en bevestigingen zijn accessoires
Upgrades naar 2- of 3-assige portals
Lage belasting tot ca. 1 kg
Artikelnummer | max. slag | max. axiale belasting |
A | A1 | H | E1 | E2 | l | hw | f | lt | ts | tg | sg | AM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[N] | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||||||
GRW-0630 | 150 | 10 | 54 | 80,5 | 20 | 45 | 40 | 110,5 | 42,5 | 4 | 15 | 0 | M4 | M4-8 | 121,4 | 310,36 EUR |