Aandrijving: tandriem. draadspindel
Elektrische lineaire assen uit voorraad
Snelle montage
Gedefinieerde slaglengten
Basis tandriem as ZLW, draadspindel as SAW
Accessoires: limiet/referentieschakelaar, aansluitkabels, adapter/montageplaten
Sensorpositionering
Identificatie in de micro-elektronica, medische technologie
Meet- en testautomatisering
Eenvoudige installatie
Initiatormontage via T-sleuf over de gehele profiellengte
Alles uit één hand, geassembleerd en getest
Voor radiale belastingen tot 10 [kg]
voor precisievereisten tot ca. 0,1 [mm]
voor snelheden tot max. 1,5 [m/s]
Bestelnummer | Installatiemaat | Sledelengte | Slaglengte | motortype | max. statische belastingscapaciteit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiaal [N] | radiaal [N] | |||||||
DLE-SA-0001 | ZLW-0630 Basic | 60 | 300 | NEMA17 Litze | 35 | 140 | 537,97 EUR |
Handling- en assemblagetechnologie
Taken met betrekking tot de handling van kleine onderdelen
Pick & Place
Eenvoudige installatie
Naderingsschakelaar montage met T-sleuf over de gehele lengte van de sectie
Alles uit één bron, geassembleerd en getest
Voor radiale belastingen tot 15 [kg]
voor precisievereisten tot ca. 0,1 [mm]
voor snelheden tot max. 2 [m/s]
Bestelnummer | Installatiemaat | Sledelengte | Slaglengte | motortype | max. statische belastingscapaciteit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiaal [N] | radiaal [N] | |||||||
DLE-SA-0002 | ZLW-1040 Basic | 100 | 500 | NEMA23 Litze | 100 | 400 | 671,24 EUR |
Sorteersystemen
Taken met betrekking tot de handling van kleine onderdelen
Pick & Place
Eenvoudige installatie
Naderingsschakelaar montage met T-sleuf over de gehele lengte van de sectie
Alles uit één bron, geassembleerd en getest
Voor radiale belastingen tot 20 [kg]
voor precisievereisten tot ca. 0,1 [mm]
voor snelheden tot max. 2 [m/s]
Bestelnummer | Installatiemaat | Sledelengte | Slaglengte | motortype | max. statische belastingscapaciteit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiaal [N] | radiaal [N] | |||||||
DLE-SA-0003 | ZLW-1080 Standard | 100 | 1000 | NEMA23XL Litze | 150 | 600 | 1.108,38 EUR |
Sensor- en camera-afstellingen
Afstelling van ventilatieklep
Testapparatuur
Eenvoudige installatie
Initiatormontage via T-sleuf over de gehele profiellengte
Alles uit één hand, geassembleerd en getest
Voor radiale belastingen tot 15 [kg]
voor precisievereisten tot ca. 0,1 [mm]
voor snelheden tot max. 0,3 [m/min]
Bestelnummer | Installatiemaat | Sledelengte | Slaglengte | motortype | max. statische belastingscapaciteit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiaal [N] | radiaal [N] | |||||||
DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1,5 | 60 | 250 | NEMA17 Litze | 100 | 400 | 504,47 EUR |
Camera-instellingen
Identificatietoepassingen
Stapeltoepassingen
Eenvoudige installatie
Initiatormontage via T-sleuf over de gehele profiellengte
Alles uit één hand, geassembleerd en getest
Voor radiale belastingen tot 25 [kg]
voor precisievereisten tot ca. 0,1 [mm]
voor snelheden tot max. 0,5 [m/min]
Bestelnummer | Installatiemaat | Sledelengte | Slaglengte | motortype | max. statische belastingscapaciteit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiaal [N] | radiaal [N] | |||||||
DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | NEMA23 Litze | 500 | 2000 | 651,69 EUR |
Moeilijke camerabewegingen
Formaataanpassingen
Hefinrichting
Eenvoudige installatie
Initiatormontage via T-sleuf over de gehele profiellengte
Alles uit één hand, geassembleerd en getest
Voor radiale belastingen tot 50 [kg]
voor precisievereisten tot ca. 0,1 [mm]
voor snelheden tot max. 0,7 [m/min]
Bestelnummer | Installatiemaat | Sledelengte | Slaglengte | motortype | max. statische belastingscapaciteit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axiaal [N] | radiaal [N] | |||||||
DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | NEMA23XL Litze | 750 | 2000 | 851,46 EUR |