Flexibele drivekabels van de gewenste lengte met een garantie tot vier jaar
Betrouwbaarheid in aandrijftechniek
De chainflex® testlaboratorium is het grootste testlaboratorium voor bewegende kabels ter wereld. Met 3.800 m² testoppervlak en meer dan 800 tests die tegelijkertijd op 64 systemen worden uitgevoerd, bereiken we meer dan twee miljard cycli per jaar om u de hoogste kwaliteit technologie te bieden.
De business units chainflex en readycable van igus ontwikkelen en produceren kabels die per meter worden verkocht met plug-in connectoren voor directe aansluiting op elektrische aandrijvingen. Elektrische aandrijvingen creëren beweging door elektrische energie van het elektriciteitsnet of van een batterij om te zetten in mechanische energie. chainflex kabels zijn dus het transportmiddel voor elektrische energie en zetten machines zoals gereedschapsmachines, robots en handling machines in beweging.
Kabels verkocht als meterwaren
Meer dan 1.350 kabels uit voorraad, binnen 24 uur geleverd
Op het gebied van aandrijftechniek hebben wij een grote selectie hoogwaardige kabels in ons productassortiment. Zeer kleine buigradii in de kabelrups, in verband met lange rijwegen of extreme temperaturen, vormen vaak grote uitdagingen voor kabels. Dankzij talrijke tests in ons testlaboratorium kunnen wij voor de meest veeleisende toepassingen en extreme omstandigheden kabels van de hoogste kwaliteit en met een lange levensduur leveren.
Hybride technologie is al jaren een hot topic. Machineontwerpers willen natuurlijk slechts één kabel hebben die zowel energie naar de motor als naar verplaatsingsgegevens brengt, zoals de richting van rotatie, snelheid en acceleratie terug naar de frequentieomvormer. Naast het besparen van installatieruimte op de kabel en connector, elimineert de klant ook de kosten van het verwerken van een tweede kabel en van het extra materiaal. Met al deze voordelen houden we rekening in de kabelseries CF220.UL.H (PVC-mantel) en CF280.UL.H (PUR-mantel). Hier wordt de combinatie van elektrische bedrading en doorsnede voortdurend uitgebreid om volledig compatibel te zijn met aandrijvingen van verschillende fabrikanten, zoals Beckhoff, SEW en Siemens. We gebruiken de positie na de letter "H" in het onderdeelnummer, om deze aansluiting bij de eis van de fabrikant te markeren. Het voordeel voor onze klanten is dat ze bij gelijkblijvend artikelnummer vanaf de "H" vrij kunnen kiezen tussen PVC- en PUR-mantels zonder zelf elektrisch risico te lopen. Dit kan leiden tot grote besparingen.
Het onderwerp aandrijfkabels wordt momenteel uitgebreid besproken in onze blog over energietoevoer. Er zijn vooral veel artikelen over hybridekabels - Ontdek de laatste technische ontwikkelingen, rechtstreeks van de producent!
"Om de vervangingscycli betrouwbaar te kunnen plannen, moeten we de verwachte levensduur van de chainflex-kabel kennen. Ongeplande systeemstilstanden mogen in geen geval optreden. Daarom willen we onze klanten uitspraken kunnen doen over de duurzaamheid van alle componenten die in onze SRU's zijn geïnstalleerd."
Friedbert Dannenhauer, plaatsvervangend hoofd Design bij viastore over de relevantie van igus online levensduurberekening
"chainflex ... thuis in de wereld" - Dat geldt natuurlijk ook voor de aandrijftechniek Al onze kabels hebben vele goedkeuringen die wereldwijd gebruik mogelijk maken. Veel informatie over de wereld van normen hebben we verzameld in een boekje dat we u graag toesturen.
Klanttoepassingen voor aandrijftechniek in gebruik
Meetsysteemkabels voor grootschalige bewerkingscentra
Goede ervaring met kabels voor de aandrijftechniek
CF113.D meetsysteemkabels met PUR-mantel en connectoren worden gebruikt in bewerkingscentra van de firma WALDRICH COBURG GmbH. Ze hebben een verbeterde kabel- en afschermingsstructuur voor een langere levensduur in kabelrupsen. CF113.D. kabels zijn halogeenvrij en vlamvertragend en hebben UL- en NFPA79.2012-certificering. WALDRICH COBURG GmbH
De hybride kabels van het chainflex® productassortiment worden gebruikt in de nieuwe flexibele IMAGIC flex boorsystemen. chainflex® hybride kabels van igus® garanderen een lange levensduur en betrouwbaarheid in zeer dynamische toepassingen. IMA Klessmann GmbH
Machinefabrikant Hartford uit Taiwan heeft zijn gerobotiseerde bewerkingscentra van de AERO-serie uitgerust met igus® geconfectioneerde kabelrups-systemen, waaronder kabelrupsen en oliebestendige chainflex®-kabels. Hartford