iglidur® P, glijlager met flens, mm

De kosten-effectieve outdoor allrounder - Geen vochtuitzetting, zelfs niet bij hoge omgevingsvochtigheid

iglidur® P, glijlager met flens, mm
iglidur® P, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® P, glijlager met flens, mm
iglidur® P, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: PFM-0405-04
  • Materiaal: iglidur® P
  • Formulier: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De kosten-effectieve outdoor allrounder - Geen vochtuitzetting, zelfs niet bij hoge omgevingsvochtigheid
  • Geringe waterabsorptie
  • Geringe slijtage
  • Hoge belastingscapaciteit
iglidur® P | De kosten-effectieve outdoor all-rounder  - Geen vochtuitzetting, zelfs niet bij hoge omgevingsvochtigheid
 
  • Geringe waterabsorptie
  • Geringe slijtage
  • Bestand tegen hoge belastingen
  • Kostenbesparend
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
Vanwege de goede thermische stabiliteit en de geringe waterabsorptie, behoren iglidur® P lagers met flens tot de meest dimensioneel stabiele allround lagers voor gebruik onder variërende omgevingscondities. iglidur® P lagers worden aanbevolen voor scharnierende en draaiende bewegingen voor gemiddelde belastingen.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering
 
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een geringe vochtabsorptie is gewenst
  • Wanneer een kosten-effectief lager voor hoge drukbelastingen is vereist
  • Wanneer er gevraagd wordt om hoge nauwkeurigheid bij hoge vochtigheid- en hoge temperaturen
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u