iglidur® P, glijlager met flens, imperial

De kosten-effectieve outdoor allrounder - Geen vochtuitzetting, zelfs niet bij hoge omgevingsvochtigheid

iglidur® P, glijlager met flens, imperial
iglidur® P, glijlager met flens, imperial drawing
1 van 2
iglidur® P, glijlager met flens, imperial
iglidur® P, glijlager met flens, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: PFI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® P
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De kosten-effectieve outdoor allrounder - Geen vochtuitzetting, zelfs niet bij hoge omgevingsvochtigheid
  • Geringe waterabsorptie
  • Geringe slijtage
  • Hoge belastingscapaciteit

iglidur P | De kosteneffectieve outdoor all-rounder - Geen zwelling, zelfs niet bij hoge luchtvochtigheid

Dankzij de thermische stabiliteit en de lage totale vochtopname is iglidur P een van de meest maatvaste all-rounder materialen bij veranderende omgevingsomstandigheden. iglidur P wordt aanbevolen voor scharnierende en roterende bewegingen bij gemiddelde duur.

Typische toepassingsgebieden

  • Machinebouw
  • Meubilair / industrieel type
  • Zonnetechniek
  • Sport, fitness & revalidatie
  • Verkeerstechniek

Wanneer gebruik ik het?

  • Wanneer een lage vochtabsorptie vereist is
  • Wanneer een kosteneffectief materiaal voor de allerlaatste keer vereist is
  • Wanneer een hogere precisie vereist is bij vochtige en middelmatige temperaturen

Wanneer gebruik ik het niet?

  • Wanneer mechanische nabewerken
  • vereist is
  • Wanneer maximale slijtvastheid vereist is
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77