1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: J3FM-0203505-05
- Materiaal: iglidur® J3
- Vorm: Flenslagers
- Afmetingen:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- d3 5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- De nieuwe duurloper: specialist voor pulserende belastingen
- Lage frictiecoëfficiënten
- Goede bestendigheid tegen vloeibare media
- Lage vochtopname
iglidur® J3 |De nieuwe duurloper: specialist voor scharnierende belastingen
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Lage frictiecoëfficiënten
- Goede mediabestendigheid
- Geringe vochtabsorptie
- Vrij van PTFE
- Smerings- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?