iglidur® H4, glijlager met flens, mm

De automotive standaard voor temperaturen tot +200 °C

iglidur® H4, glijlager met flens, mm drawing
iglidur® H4, glijlager met flens, mm
1 van 2
iglidur® H4, glijlager met flens, mm drawing
iglidur® H4, glijlager met flens, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: H4FM-0405-04
  • Materiaal: iglidur® H4
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De automotive standaard voor temperaturen tot +200 °C
  • Lage frictiecoëfficiënten
  • Hoge slijtvastheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid van –40 °C tot +200 °C

iglidur H4 | De automobielstandaard voor temperaturen tot +200°C

iglidur H4 staat voor een hoge duurzaamheid, goede slijtvastheid en goede temperatuurbestendigheid wanneer economische aspecten ook op de voorgrond staan. Temperaturen tot +200°C, toelaatbare oppervlaktedruk tot 65MPa, zeer goede chemische bestendigheid zijn slechts enkele van de essentiële eigenschappen. Vaste smeermiddelen verminderen het wrijvingscoëfficiënt en ondersteunen de slijtvastheid, die aanzienlijk is verbeterd in vergelijking met het eveneens zeer kosteneffectieve iglidur H2.

Typische toepassingsgebieden

  • verkoopautomaten
  • Automobielindustrie
  • Verpakkingsindustrie

Wanneer gebruik ik het?

  • Voor gebruik met brandstoffen, oliën, enz.
  • Wanneer hoge slijtvastheid vereist is
  • Voor lage schrijfcoëfficiënt Voor hoge temperatuurbestendigheid van -40°C tot +200°C
  • Voor hoge chemische bestendigheid

Wanneer mag ik het niet gebruiken?

  • Voor gebruik onder water
  • Als u op zoek bent naar een goedkoop universeel materiaal
  • Als u op zoek bent naar een temperatuurbestendig en mediabestendig materiaal voor overwegend statische toepassingen
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77