iglidur® C500, glijlager met flens, mm

Hoge media- en temperatuurbestendigheid, tot 250 °C, slijtvast

iglidur® C500, glijlager met flens, mm
iglidur® C500, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® C500, glijlager met flens, mm
iglidur® C500, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: C500FM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® C500
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Hoge media- en temperatuurbestendigheid, tot 250 °C, slijtvast
  • Hoge bestendigheid tegen media en temperatuur
  • Bestand tegen waterdamp
  • Goede frictiecoëfficiënten en slijtwaarden
iglidur® C500 | Hoge bestendigheid tegen media, temperaturen tot +250°C, slijtvast
 
  • Hoge bestendigheid tegen media en temperatuurstabiliteit
  • Bestand tegen waterdamp
  • Goede frictiecoëfficiënten en slijtwaarden
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® C500 kan worden gebruikt tot +250 °C en is extreem bestand tegen media – zelfs bij reinigingsprocessen waar waterstofperoxide wordt gebruikt – het is ook slijtvast en kent lage frictiecoëfficiënten. Ook geschikt voor diverse speciale ontwerpen. De kleur geeft extreme omgevingscondities aan.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Fitness and sports
Glass industry
Food industry
Machine tools
Heavy machinery / Plant construction
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer u en extreem mediabestendig glijlager met hoge flexibiliteit nodig heeft
  • Wanneer u een zeer slijtvast en mediabestendig lager nodig heeft
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u