iglidur® L500, glijlager met flens, mm

Voor extreme rotatiesnelheden

iglidur® L500, glijlager met flens, mm
iglidur® L500, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® L500, glijlager met flens, mm
iglidur® L500, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: L500FM-0304-05
  • Materiaal: iglidur® L500
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Nog iglidur® L500 onderdelen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Temperatuurbestendig en mediabestendig
  • Continue gebruik tot +250°C
  • Tot 5 m/s rotatie
  • Uitstekende slijtvastheid
iglidur® L500 | Voor extreme rotatiesnelheden
  • Continue gebruik tot +250°C
  • Tot 5 m/s rotatie
  • Uitstekende slijtvastheid
  • Lage vochtopname
  • Geringe thermische uitzetting
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® L500 is een lagermateriaal voor hoge snelheden en snel glijdende bewegingen met lage belastingen. Vanwege de geringe thermische uitzetting en geringe vochtabsorptie, kunnen lagers worden geproduceerd met een minimum potentie om te expanderen. Applicaties met deze voordelen zijn ventilatoren, kleine motoren, snel lopende sensoren of de magneettechnologie.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Fitness and sports

Machine tools
 
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor roterende toepassingen bij hoge
    snelheid
  • Wanneer de langste levensduur is vereist
  • Voor hoge pv-waarden bij lage belastingen
  • Bij bedrijfstemperaturen tot +250 °C
    (langdurig, kortstondig tot max. +350 °C)
Wanneer niet te gebruiken?
  • Wanneer en universeel lager voor hoge temperaturen is vereist
  • Wanneer gemiddelde tot hoge drukken optreden
  • Voor oscillerende toepassingen
Use our filter options to find the suitable product

Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop