iglidur® J350, glijlager met flens, imperial

Duurloper met hoge dimensionele stabiliteit bij hoge temperatuur

iglidur® J350, glijlager met flens, imperial drawing
iglidur® J350, glijlager met flens, imperial
1 van 2
iglidur® J350, glijlager met flens, imperial drawing
iglidur® J350, glijlager met flens, imperial
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: J350FI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® J350
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Duurloper met hoge dimensionele stabiliteit bij hoge temperaturen - Kan worden gebruikt met vele soorten assen en belastingen
  • Uitstekende frictiecoëfficient tegen staal
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Continue gebruikstemperatuur tot +180°C
  • Voor gemiddelde tot hoge belastingen

iglidur J350 duurloper met hoge dimensionale stabiliteit onder temperatuur - kan worden gebruikt met veel als en laatste collectieven

Een superieur materiaal voor roterende toepassingen - en dat op veel verschillende staalsoorten. Met iglidur J350 kan de levensduur vaak worden vermenigvuldigd op laatste tussen 2MPa en 50MPa. De hoge temperatuurbestendigheid zorgt voor een breed scala aan toepassingen.

Typische toepassingsgebieden

  • verkoopautomaten
  • Automobielindustrie
  • Glasindustrie
  • Machinebouw

Wanneer gebruik ik het?

  • Wanneer ik op zoek ben naar een zeer slijtvast materiaal voor rotaties bij gemiddelde en hoge laatste
  • Wanneer ik op zoek ben naar een goedkoop materiaal voor hoge temperaturen
  • Wanneer een doorlaatbaarheid tot +150°C vereist is
  • Wanneer een hoge slijtvastheid vereist is bij hoge laatste
  • Wanneer het materiaal wordt blootgesteld aan schokken en stoten

Wanneer niet gebruiken?

  • Bij temperaturen boven +180°C continu
  • Wanneer de laagste wrijving vereist is
  • Wanneer een kosteneffectief materiaal met lage wrijving vereist is
  • Bij hoge omtrek toerental
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u