iglidur® H4, glijlager met flens, mm

De automotive standaard voor temperaturen tot +200 °C

iglidur® H4, glijlager met flens, mm
iglidur® H4, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® H4, glijlager met flens, mm
iglidur® H4, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: H4FM-0405-04
  • Materiaal: iglidur® H4
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De automotive standaard voor temperaturen tot +200 °C
  • Lage frictiecoëfficiënten
  • Hoge slijtvastheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid van –40 °C tot +200 °C
iglidur® H4 | De automotive standaard voor temperaturen tot +200°C
 
  • Lage frictiecoëfficiënten
  • Slijtvastheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid van –40 °C tot +200 °C
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® H4 lagers staan voor hoge belastingscapaciteit, goede abrasiebestendigheid en een goede temperatuurbestendigheid, evenals de voor de hand liggende economische factoren. Temperaturen tot +200° C, toegestane oppervlaktedruk tot 65 MPa, en uitstekende chemische bestendigheid zijn slechts enkele van de essentiële kenmerken. Vaste smeermiddelen reduceren de frictiecoëfficiënt en ondersteunen de slijtvastheid, welke werd verbeterd vergeleken met de gelijksoortig kosteneffectieve iglidur® H2 lagers.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Vending machinery
Fitness and sports
Packaging industry
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Toepassingen met brandstoffen, oliën, etc.
  • Wanneer een hoge slijtvastheid is vereist
  • Voor lage frictiecoëfficiënten
  • Voor een hoge temperatuurbestendigheid van -40 °C tot 200 °C
  • Voor een hoge chemische bestendigheid
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop