iglidur® F2, glijlager met flens, mm

ESD-compatibel, slijtvast en dissipatief

iglidur® F2, glijlager met flens, mm
iglidur® F2, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® F2, glijlager met flens, mm
iglidur® F2, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: F2FM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® F2
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • ESD-compatibel, slijtvast en dissipatief
  • Wordt gebruikt om elektrostatische ladingen te voorkomen
  • Ook geschikt voor natte toepassingen
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
iglidur® F2 | ESD-geschikt, slijtvast en dissipatief
 
  • Wordt gebruikt om elektrostatische ladingen te voorkomen
  • Ook geschikt voor natte toepassingen
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® F2 helpt het vormen van elektrostatische ladingen te voorkomen. Goede bestendigheid tegen media en temperatuur, zelfs in natte omstandigheden, dankzij de lage vochtabsorptie en goede universele slijtwaarden, wordt het pad geplaveid voor een breed scala aan toepassingen.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Machine tools
Robotics
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer het lager elektrisch ontladend moet zijn
  • Wanneer een universeel lager nodig is voor een breed scala aan toepassingen
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop