iglidur® A290, glijlager met flens, mm

Robuust met hoge abrasiebestendigheid

iglidur® A290, glijlager met flens, mm
iglidur® A290, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® A290, glijlager met flens, mm
iglidur® A290, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A290FM-0405-06
  • Materiaal: iglidur® A290
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 6 mm
    • b2 0.75 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Robuust met hoge abrasiebestendigheid
  • Wanneer een laag geluidsniveau vereist is
iglidur® A290 | Robuust met hoge abrasiebestendigheid
 
  • Goede slijtvastheid
  • Wanneer een laag geluidsniveau vereist is
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® A290 glijlagers werden ontwikkeld voor een goede slijtvastheid en stille loop. Vergeleken met de lagers gemaakt van iglidur® A200, zijn de tribologische en mechanische eigenschappen significant beter.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Food industry
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor lage snelheden
  • Wanneer een laag geluidsniveau vereist is
  • Wanneer het lager fysiek veilig moet zijn
  • Zeer goede mechanische eigenschappen
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop