iglidur® X, glijlager, imperiaal

De chemicaliën- en temperatuurspecialist tot 150 MPa statisch

iglidur® X, glijlager, imperiaal
iglidur® X, glijlager, imperiaal drawing
1 van 2
iglidur® X, glijlager, imperiaal
iglidur® X, glijlager, imperiaal drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: XSI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® X
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De chemicaliën- en temperatuurspecialist tot 150 MPa statisch
  • Temperatuurbestendig van 100 °C tot 250 °C in continu bedrijf
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Universele chemische bestendigheid
  • Hoge drukkracht
iglidur® X | De chemicaliën- en temperatuurspecialist, tot 150 MPa statisch
 
  • Meer dan 250 afmetingen beschikbaar vanuit voorraad
  • Temperatuurbestendig van 100 °C tot 250 °C in continu bedrijf
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Universele chemische bestendigheid
  • Hoge drukkracht
  • Zeer geringe vochtabsorptie
  • Uitstekende slijtvastheid over het gehele temperatuurbereik
iglidur® X wordt gedefinieerd door haar combinatie van zeer hoge temperatuurbestendigheid met hoge drukkracht, samen met een hoge bestendigheid tegen chemicaliën. iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur® lagers.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor drukbelastingen tot 150 MPa
  • Voor lineaire bewegingen met roestvast stalen assen bij hoge temperaturen
  • Universele chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C bij continu bedrijf (kortstondig tot +315 °C)
  • Zeer geringe vochtabsorptie
  • Voor hoge slijtvastheid over het gehele temperatuurbereik
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop