iglidur® H, glijlager, mm

Hoge resistentie voor temperatuur en chemicaliën

iglidur® H, glijlager, mm
iglidur® H, glijlager, mm drawing
1 van 2
iglidur® H, glijlager, mm
iglidur® H, glijlager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: HSM-0304-03
  • Materiaal: iglidur® H
  • Vorm: Cilindrische bussen
  • Afmetingen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Hoge resistentie voor temperatuur en chemicaliën
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Kan onderwater worden gebruikt
  • Voor hoge temperaturen
  • Chemische bestendigheid
iglidur® H | Uitermate bestendig tegen hoge temperaturen en chemicaliën
 
  • Kan onderwater worden gebruikt
  • Voor hoge temperaturen
  • Chemische bestendigheid
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
iglidur® H is een vezelversterkt thermoplastisch materiaal, speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij hoge atmosferische vochtigheid of onder water. Glijlagers gemaakt van iglidur® H kunnen volledig smeringsvrij worden gebruikt, in natte toepassingen, het omliggende medium fungeert als extra smeermiddel. Geschikt voor temperaturen tot +200 °C. Zeer lage frictiecoëfficiënten indien gebruikt in combinatie met geharde assen.
 
Typische toepassingsgebieden
 

Beverage industry
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor onderwater toepassingen
  • Wanneer een hoge temperatuurbestendigheid van kritisch belang is
  • Voor hoge mechanische belastingen
  • Voor toepassingen in contact met chemicaliën
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop