iglidur® Q, taatslager, mm

Voor hoge belastingen - slijtvast op vele assen

iglidur® Q, taatslager, mm
iglidur® Q, taatslager, mm drawing
1 van 2
iglidur® Q, taatslager, mm
iglidur® Q, taatslager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: QTM-3254-015
  • Materiaal: iglidur® Q
  • Vorm: Axiaalschijven
  • Afmetingen:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Nog iglidur® Q onderdelen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Voor hoge belastingen - slijtvast op vele assen
  • Uitstekende slijtvastheid, met name bij extreme belastingen
  • Aanbevolen voor extreme pv-waarden
  • Goede frictiecoëfficiënten
iglidur® Q | Voor hoge belastingen - slijtvast op vele assen
 
  • Uitstekende slijtvastheid, met name bij extreme belastingen
  • Aanbevolen voor extreme pv-waarden
  • Goede frictiecoëfficiënten
  • Vuilbestendig
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® Q lagers werden speciaal ontworpen voor extreme belastingen. Onder hoge belastingen behoort iglidur® Q tot de iglidur® materialen dat veruit de beste slijtage
bestendigheid vertoond. Vanaf een radiale druk van 25 MPa, is het zelfs nog beter dan lagers van het uiterst slijtvaste iglidur® W300. Specifieke vaste smeermiddelen, nauwkeurig geïntegreerd in het materiaal, waarborgen dat het onderhoudsvrije droge bedrijf wordt gegarandeerd onder elke belasting.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Agriculture
Construction machinery

Public transport engineering
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor oscillerende toepassingen
  • Uitstekende slijtvastheid, met name bij extreme belastingen
  • Aanbevolen voor extreme pv-waarden
  • Wanneer vuilbestendige lagers zijn vereist
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop