chainflex® Veelgestelde vragen

- Welke omhullingsmaterialen zijn het beste in de e-keten®? ▼
- Hoe moeten de kabels in de ketting worden gelegd? ▼
- Hoe moeten hangende toepassingen worden bekeken? ▼
- Wat betekent elektromagnetische compatibiliteit? ▼
- Wat zijn geharmoniseerde kabels? ▼
- Wat is een alternatief voor buskabel bij lange kabeltrajecten? ▼
- Wat is "UL"? ▼
- Wat wordt bedoeld met extrusievulling? ▼
- Waarom zijn er verschillende spanningsklassen? ▼
- Wat is een hybride kabel? ▼
{{anchor:jacket materials}}PVC{{/anchor}}
PVC, of polyvinylchloride, is een zeer veelzijdig thermoplastisch materiaal. Vanwege zijn chemische structuur en lage ontvlambaarheid wordt het vaak gebruikt op productie- en assemblagelijnen. Maar het wordt ook veel gebruikt in verpakkingen en toneelverlichting.
PUR
PUR, of polyurethaan, is een halogeenvrij, zelfdovend thermoplastisch elastomeer. Dit mantelmateriaal is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor kabels. De voordelen van PUR zijn kerfsterkte en koudeflexibiliteit. PUR heeft ook een betere chemische compatibiliteit dan andere materialen.
TPE
TPE staat voor thermoplastische elastomeren en is de algemene term voor talrijke subcategorieën. TPE-materialen worden voornamelijk gebruikt voor hoogwaardige, flexibele kabels. De reden hiervoor is dat ze zeer goed bestand zijn tegen mechanische belastingen en zeer goed bestand zijn tegen externe invloeden zoals chemicaliën of temperaturen.
{{anchor:null}}We raden aan
Ruimtereserves in % voor verschillende kabels
kabel: vrije ruimte "rondom"
Elektrische ronde kabel: 10 %
Elektrische platte kabel: 10 %
Pneumatiek: 5-10 %
Hydraulica: 20 %
Mediaslangen: 15-20 %
Overvolle kabelrupsen beginnen vaak doordat defecte kabels niet worden vervangen, maar gewoon worden aangevuld met een andere kabel.
{{anchor:null}}hangende toepassingen
De treksterkte wordt bepaald door de nominale doorsnede van de hoofdaders. Volgens de norm mag een kabel in een hangende toepassing worden belast met 15 N/mm² koper van de hoofdaders of heeft de kabel een speciaal draagelement nodig.
EMC
{{anchor:null}}HAR
Elke kabelfabrikant kan zich op deze standaarden oriënteren en kabels volgens deze standaarden bouwen. Met de materialen van de geharmoniseerde standaard is hetniet mogelijk omeen kabel te bouwen die voldoet aan onze eisen op het gebied van kwaliteit en levensduur.
{{anchor:null}}Niet elke kabel
{{anchor:null}}Underwriters Laboratories
Meer informatie over onze UL-certificeringen{{anchor:null}}Bij de productie van een kabel
{{anchor:null}}De spanningsklasse
{{anchor:null}}Een hybride kabel
Meer over onze hybride kabelsContact
Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur