chainflex® meetsysteemkabel CF211

CF211.007 product image
igus-icon-lupe
1. Oil-resistant mixture on PVC base 2. High flexural strength braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Adapted TPE mixture over pair shielding 5. Extremely flexurally strong, tinned copper shielding 6. High tensile strength centre element 7. Fine-wire special conductor
igus-icon-lupe
1 van 2
CF211.007 product image
1. Oil-resistant mixture on PVC base 2. High flexural strength braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Adapted TPE mixture over pair shielding 5. Extremely flexurally strong, tinned copper shielding 6. High tensile strength centre element 7. Fine-wire special conductor
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
  • Siliconenvrij
  • Vlamvertragend
  • chainflex® klasse: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.007
(4x0,34)C

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u