Ook al zijn iglidur glijlagers ontwikkeld voor smeermiddelvrije toepassingen, ze kunnen natuurlijk gebruikt worden met extra smeermiddelen - bijvoorbeeld in hydrodynamische en hydrostatische glijlagers. Ontdek hier hoe deze twee soorten glijlagers precies werken, welke voordelen ze hebben en waar ze worden gebruikt.
Een hydrodynamisch glijlager is een lagertype waarbij er een minimale speling is tussen het lager en de as. Deze opening wordt opgevuld met smeermiddel. Als de as niet wordt gebruikt, rust hij op het glijlager.
Wanneer de as begint te draaien, wordt er smeermiddel in de nauwe ruimte tussen het lager en de as gezogen en neemt de druk in het smeermiddel toe naarmate de as sneller draait. Dit vormt een zogenaamde smeerwig onder de as, waardoor deze omhoog komt. Het resultaat is dat glijlager en as elkaar niet meer raken omdat ze worden gescheiden door een smeerfilm.
Hydrodynamische glijlagers komen vaak voor in de automotive industrie , waar ze gebruikt worden voor thermisch beheer. Ze worden ook veel gebruikt in turbines op schepen en onderzeeërs omdat ze optimaal presteren in vochtige omgevingen. Ze spelen ook een belangrijke rol in elekticiteitsopwekking, met name in windturbines en waterkrachtcentrales. Hydrodynamische glijlagers worden ook gebruikt in industriële machines, zoals grote werktuigmachines en pompen. Door hun vermogen om hoge lasten te dragen met weinig wrijving zijn ze ideaal voor deze toepassingen.
Een hydrostatisch glijlager is een type lager waarbij een pomp wordt gebruikt om smeermiddel tussen de as en het lager te brengen. In tegenstelling tot hydrodynamische lagerposities is dit type dus permanent volledig gesmeerd.
Hydrostatische glijlagers worden gebruikt als een centrische werking van de as vereist is. Omdat de olietoevoer of oliedruk echter een veiligheidsrisico vormt, wordt over het algemeen de voorkeur gegeven aan hydrodynamische lagers.
Hydrostatische glijlagers hebben toepassingsgebieden die vergelijkbaar zijn met die van hydrodynamische glijlagers. Omdat ze echter een hogere rondloopnauwkeurigheid hebben, worden ze vaak aangetroffen in toepassingen met hoge precisie, zoals meetmachines of gereedschapsmachines. Net als hydrodynamische glijlagers worden ze ook gebruikt in de elektriciteitsopwekking. Hier maken ze onder andere deel uit van turbines en generatoren.
igus biedt verschillende kunststof lagers die gecombineerd kunnen worden met hydrodynamische smering. Hun belangrijkste verschillen zijn de toepassingsparameters, zoals temperatuur of chemische bestendigheid, waarvoor ze zijn ontwikkeld.
Bekijk zelf de kwaliteit van de producten. De "iglidur verbetert" samplebox bevat:
✅ 39 iglidur glijlagers gemaakt van de belangrijkste materialen