Onderhoudsvrij, zonder smering
rollen voor meskantrollen van igus

iglidur meskantrollen

  • Voor bijzonder krappe afbuigradii
  • Onderhoudsvrij, geheel zonder smering
  • Geen verontreiniging van de productie veroorzaakt door smeermiddelen
  • Lange levensduur en slijtvast
  • Hygiënisch ontwerp zonder kogel- of naaldkooien
  • Gemakkelijk te reinigen
  • Geschikt voor contact met levensmiddelen (overeenkomstig FDA, EU 10/2011, Japan Food Safety Act)
  • Resistent tegen hoge temperaturen en chemicaliën
Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan

Onze materialen voor meskantrollen

iglidur A180 mesrand rol

iglidur A180

De all-rounder tot 90°C
  • De FDA-conforme all-rounder
  • Goede media-weerstand
  • Geschikt voor vochtige omgevingen
  • Voor snelheden tot 0,3 m/s*
iglidur A250 mesrand rol

iglidur A250

De snelloper die bestand is tegen temperaturen tot 90°C
  • Zeer slijtvast
  • FDA en EU10/2011-conform
  • Uitstekende wrijvingscoëfficient
  • Voor een hoge bandvoorspanning en snelheden tot 0,7 m/s*
iglidur A350 mesrand rol

iglidur A350

Het mediabestendige product dat bestand is tegen temperaturen tot 180°C
  • De duurloper in de voedselsector
  • Voor gebruik bij temperaturen tot +180°C
  • Voldoet aan de EU-regelgeving Nr. 10/2011 EG en FDA
  • Voor snelheden tot 0,5 m/s*
iglidur P210 mesrand rol

iglidur P210

De all-rounder tot 100°C
  • Voor een uitermate lange levensduur
  • Geschikt voor een groot aantal toepassingen
  • Extreem slijtvast
  • Voor snelheden tot 0,5 m/s* 
iglidur H1 mesrand rol

iglidur H1

De snelloper die bestand is tegen temperaturen tot 200°C
  • Duurloper met hoge mediabestendigheid
  • Hoge slijtvastheid bij extreme omgevingscondities
  • Hoge bestendigheid tegen temperaturen en chemicaliën
  • Voor een hoge bandvoorspanning en snelheden tot 0,7 m/s*
Gratis advies

Materiaal advies

Doe een vrijblijvende aanvraag
Weet u niet zeker welk materiaal het meest geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend overleg.
*Afhankelijk van de voorspanning van de band.

Individuele lengten en vormen voor uw meskantrollen

Mesrandrollen met speciale geometrie, geproduceerd middels spuitgieten

Productie middels spuitgieten

Wij produceren individuele mesrandrollen voor u middels spuitgieten - exact op maat gemaakt voor uw toepassing. Dien een vrijblijvende aanvraag in en we helpen u graag bij advies omtrent de materiaalselectie en het productieproces.


Slijtagetest in het testlaboratorium

Tuimeltestopstelling: belasting 1 N/mm2, snelheid 0,3 m/s

Om u exacte data te kunnen geven over de slijtagewaarden van uw mesrand rollen, worden deze onderzocht onder realistische omstandigheden in ons testlaboratorium. Vier verschillende iglidur-materialen alsmede PET-P en POM-C werden getest. Om ook uitspraken te kunnen doen ten aanzien van het slijtagegedrag afhankelijk van de asmaterialen, werden mesrand rollen getest op V2A en zilverstalen assen.  

Slijtagewaarden van de verschillende iglidur materialen voor meskantrollen

Belasting: 1 MPa, snelheid: 0,3 m/s en 0,6 m/s

Meskantrollen gemaakt van diverse iglidur materialen, lopend op 304 roestvaststalen assen, werden getest. De materialen werden getest bij snelheden van 0,3 m/s en 0,6 m/s. 
 
Slijtagetest meskantrollen
Slijtagewaarden van de verschillende iglidur materialen voor meskantrollen

Krones vertrouwt op iglidur meskantrollen

Met Variopac Pro, een volautomatisch all-rounder verpakking systeem, had Krones een probleem in 2005: de prestaties van het systeem moesten worden verhoogd tot wel 20 verpakkingen per minuut. Daarom was het dringend nodig maatregelen te nemen tijdens de afbuiging van de transportbanden. In eerste instantie werden hier metalen rollen met naaldlagers gebruikt; echter, deze konden niet voldoen aan de hogere prestatie-vereisten en waren kosten-intensief. Op zoek naar een alternatief kwam Jürgen Werner, ontwerp-ingenieur van Krones, de producten van igus GmbH tegen.
iglidur mesrandrollen op een transportband in een verpakkingssysteem
Bakproductielijn mesrand rollen

Toepassing in voedselverwerking

Het zijn niet alleen rauwe bakkerijproducten die de machinefabrikant in de voedingssector voor aanzienlijke uitdagingen stelt. Als twee transportbanden doorlopend verbonden zijn met elkaar, dan resulteren de radii van de geleiderollen in een spleet tussen de twee banden. Het risico: gevoelige producten, zoals rauwe pastaproducten, glijden gewoon in de spleet tussen de transportbanden.
 
Om deze producten veilig van de ene naar de andere band over te dragen, moeten de afbuigradii van de transportbanden en de spleet tussen de banden zo klein mogelijk worden gehouden.  

Interview: "value engineering" in de levensmiddelen- en verpakkingsindustrie

In dit interview, praat Lars Braun, igus® industriemanager voor de verpakkingsindustrie, over het belang van "value engineering" voor de verpakkings-, levensmiddelen- en drankenindustrie, en hoe deze methode de productontwikkeling bij igus beïnvloedt.
 
Wat is value engineering nu eigenlijk precies? Kort gezegd is value engineering een gestructureerde denkmethode, die wordt gebruikt voor het ontwikkelen van innovaties of projecten. De nadruk ligt op het zo hoog mogelijk houden van de waarde of het voordeel, terwijl zo min mogelijk grondstoffen worden gebruikt.

Wat zijn de voordelen van iglidur meskantrollen?

robuust
Robuust
Bestand tegen hoge temperaturen, sterke trillingen en meer.
vuilbestendig
Bestand tegen vuil
Kan zelfs worden gebruikt in toepassingen waarbij er sprake is van zand, metaalspanen en stof.

 


 
corrosiebestendig

Corrosievrij
Zijn corrosie-vrij en mediabestendig voor gebruik onder water.

hygiënisch
Hygiënisch
Geen externe smering nodig en zijn FDA-conform.
licht
Licht
Lichter dan vergelijkbare meskantrollen met metaal
Variëteit aan materialen
Veelzijdig
Verschillende materialen maken maatwerk voor uw toepassing mogelijk.

Neem nu contact met ons op

Persoonlijk advies van uw igus technische vertegenwoordiger Onze medewerkers adviseren u graag,
Via e-mail, videobellen, telefonisch of ter plaatse bij u op locatie.
Kies de contactmethode die u het fijnst vind.  

Wat is iglidur?

iglidur materiaal onder de loep Waaruit bestaat het iglidur materiaal? 
Wat zit er achter het zelfsmerende effect van het iglidur-materiaal? Lees meer over de functionaliteit van iglidur glijlagers.

Duurzaamheid

Duurzaamheid Onze bijdrage aan duurzaamheid
ontdek hoe igus haar steentje bijdraagt aan het beschermen van hulpbronnen en het milieu met high-performance polymeren.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.