drylin® N prisma glijslede maat 27 iglidur® J glij-element met ronding

NWV-22-27-60-P22 product image
igus-icon-lupe
NWV-22-27-60-P22 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
NWV-22-27-60-P22 product image
NWV-22-27-60-P22 technical drawing
  • Materiaal glijelement: iglide® J
  • Type montage: Nokken met schroefdraad
  • installatiegrootte: 27 mm railsbreedte
  • Draagvermogen, stat.: 500 N (112 lbs))
igus-icon-lieferzeitNWV-22-27-60-P22
60
42

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u