Bestel hier drylin N compacte lineair geleiding

Wanneer de toepassing extreem lage installatiehoogten vereist, dan zijn de drylin® N compacte lineaire geleidingen de juiste keuze - in vier verschillende breedtes tussen 17 en 80 mm en hoogten tussen 6 en 12 mm. De drylin® N lineaire geleidingen zijn ook licht en bieden een extreem stille werking met een grote variatie aan opties in geleidesleden. De aluminium rails zijn leverbaar in zilverkleurige of zwart geanodiseerde uitvoering.
 

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u