xiros® groefkogellagers xirodur® B180, afmetingen imperiaal, roestvaststalen kogels

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +80°C
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kooi: PA (polyamide)
  • Kogelmateriaal: roestvaststaal


Ook verkrijgbaar met glazen bollen

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop