- Binnen-Ø: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 mm
- Gebruik in xiros® geleideroller
- Lager materiaal: xirodur® B180
- Kogelmateriaal: roestvaststaal
Verander van taal :
Kogellagers met flens zijn ideaal om het lager axiaal te bevestigen, bijvoorbeeld in behuizingsgat, buisuiteinden, transport, schaatswielen en geleiderollen en ook rollen. De afscherming beschermt tegen stof en vuil.
xirodur® B180 | De all-rounder
Het breedste scala aan polymeer kogellagertoepassingen wordt gedekt door xirodur® B180. Dit materiaal wordt gezien als een all-rounder. Naast de hoge slijtvastheid biedt het materiaal een goede chemische weerstand en weerstand tegen gemiddelde temperaturen. De mechanische eigenschappen zijn een goede combinatie van hardheid en flexibiliteit. Naast het feit dat het het meest kosteneffectieve standaardmateriaal is, biedt igus® ook de grootste reeks DIN-afmetingen met xirodur® B180 en een kooi gemaakt van xirodur® B180. Deze combinatie van materialen is ook FDA-conform.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur