- Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +80°C
- Ringmateriaal: xirodur® B180
- Materiaal kooi: PA (polyamide)
- Kogelmateriaal: roestvaststaal
Verander van taal :
xirodur® B180 | De all-rounder
Het breedste scala aan polymeer kogellagertoepassingen wordt gedekt door xirodur® B180. Dit materiaal wordt gezien als een all-rounder. Naast de hoge slijtvastheid biedt het materiaal een goede chemische weerstand en weerstand tegen gemiddelde temperaturen. De mechanische eigenschappen zijn een goede combinatie van hardheid en flexibiliteit. Deze optie wordt geleverd in combinatie met een PA-kooi.
Typische toepassingsgebieden:
Wanneer te gebruiken?
Wanneer niet gebruiken?
Toleranties en meetsysteem:
de toleranties voor de binnen- en buitendiameter zijn afhankelijk van de installatiegrootte. Deze zijn vaak ca. ±0,05 mm van de nominale maat. De lagerringen zijn meestal spuitgegoten en hebben van nature een bepaalde ovaalheid. Daarom wordt de remklauw gebruikt om 90° ten opzichte van het inspuitpunt (indien beschikbaar) te meten over de hele breedte van het lager. De afmetingen en toleranties zijn zo ontworpen dat ze een lichte perspassing met de hand mogelijk maken bij gebruik van een H7-houder en h6-as. Om axiale verschuiving te voorkomen, wordt een extra spie met een seegerring (as) en borgring (behuizing) aanbevolen.

Aanbevolen installatie:

1. behuizing (tolerantie H7)
2. Voorkant (kogels zichtbaar)
3. Achterzijde (kooi zichtbaar)
4. Pers het kogellager, voorkant eerst
5. Installeer de as (tolerantie h6) met afschuining
6. Er moet een plaatsbepalende spieworden aangebracht

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur