- Ongevoelig voor vuil
- Geschikt voor contact met voedsel
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Materiaal ring en kooi: xirodur® B180
- Kogelmateriaal: roestvast staal
- Ook verkrijgbaar met glazen bollen
Verander van taal :
Toleranties en meetsysteem:
De toleranties voor de binnen- en buitendiameter zijn afhankelijk van de maat. Deze zijn vaak ca. ±0,05 mm van de nominale afmeting. De lagerringen zijn meestal spuitgegoten en vertonen van nature een zekere ovaalheid. Daarom wordt de remklauwmeter gebruikt om 90° ten opzichte van het inspuitpunt (indien aanwezig) te meten over de hele breedte van het lager. De afmetingen en toleranties zijn ontworpen voor een eenvoudige perspassing met de hand bij gebruik van een H7-montage en as h6. Extra axiale borging door middel van een seegerring (as) en borgring (behuizing) wordt aanbevolen om axiale verplaatsing te voorkomen.

Montageadvies:

1. montage (tolerantie H7)
2. voorkant (kogels zichtbaar)
3. achterkant (kooi zichtbaar)
4. druk het kogellager in met de voorkant eerst
5. monteer as (tolerantie h6) met afschuining
6. er moet een axiale beveiliging aanwezig zijn

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur